Sistemas pneumáticos para trens de alta velocidade

Tecnologias pneumáticas e de controle para ferrovia

Soluções pneumáticas e sensores de proximidade específicos para ferrovias, combinados a anos de experiência, fazem da Emerson a parceira ideal.

Sistemas pneumáticos para trens de passageiros

Atuação e controle – A Emerson é a primeira opção para ferrovia

Quem precisa mover muita carga todos os dias precisa de uma parceira e tecnologia confiáveis. A Emerson é essa parceira.
 
Temos uma longa história e anos de experiência em ferrovias, combinada a um conjunto de produtos que oferecem tecnologias robustas e inteligentes, atendendo aos requisitos específicos do setor.
 
Nossos engenheiros têm o conhecimento em ferrovias para levar inovação e falar a linguagem dos clientes, enquanto nossas soluções cumprem todas as diretivas e normas ferroviárias mundiais.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atuação e controle – A Emerson é a primeira opção para ferrovia

Diretivas e normas de ferrovia

Devido a tendências, como globalização, digitalização e proteção do ambiente, é necessária uma evolução contínua de todos os componentes e sistemas usados no transporte ferroviário. 

Ao mesmo tempo, todos os produtos precisam cumprir requisitos de segurança e confiabilidade, considerando todas as normas nacionais e internacionais associadas, como EN 45545.

Saiba como implementar as soluções pneumáticas duradouras ideais que cumprem as normas ferroviárias mais recentes e ajudam você a superar seus desafios. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Diretivas e normas de ferrovia
Os sistemas pneumáticos para ferrovia precisam cumprir normas, como EN 45545, EN 50155, EN 61373.
Nivelamento de trens através do uso de válvulas pneumáticas para ferrovia em uma estação enquanto os passageiros aguardam.

Soluções de nivelamento e controle de freios

As soluções pneumáticas da Emerson são confiáveis, seguras, duráveis e econômicas, e o mais importante é que elas garantem nivelamento e controle de freios de trens confiáveis e precisos. Isso permite um alinhamento rápido com diferentes alturas de plataformas, paradas curtas em estações e transporte ferroviário mais eficiente e econômico. 

Neste estudo de caso do cliente, você saberá como ajudamos a tornar os trens de Londres mais rápidos e eficientes e a reduzir o consumo de ar em até 50%.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de nivelamento e controle de freios

Soluções de controles de pantógrafos

Com os sistemas de pantógrafo, o desafio está em manter de forma confiável o contato entre as fitas de carbono do pantógrafo e a catenária.

As soluções pneumáticas inteligentes e robustas AVENTICS da Emerson oferecem controle de pressão muito preciso, tornando-as ideais para aplicações de pantógrafo. Podem ser personalizadas para cumprir os requisitos de qualquer sistema de pantógrafo, seja qual for o tamanho, a tensão ou o local. Leia um exemplo nesta história de sucesso do cliente.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de controles de pantógrafos
Sistema de pantógrafo em um trem com válvulas pneumáticas e cilindros de fole
Vagões de carga descarregando material a granel usando cilindros e válvulas para vagões.

Soluções para descarregamento de vagões de carga

O descarregamento de carga a granel é uma tarefa difícil, na qual apenas os materiais e designs mais resistentes podem sobreviver. A Emerson oferece soluções pneumáticas resistentes para descarregamento seguro e rápido de frete a granel em vagões. Nossos produtos especializados, como os cilindros pneumáticos para vagões AVENTICS, têm um longo histórico comprovado e são pré-testados: prontos para entrega e instalação. Os produtos têm longa vida útil graças ao design robusto e à seleção de material.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções para descarregamento de vagões de carga
Ferrovia – Soluções pneumáticas e sensores de proximidade da Emerson

Mantenha-se atualizado com a Emerson

Receba as notícias e as atualizações da Emerson Automation Solutions diretamente na sua caixa de entrada.

Inscreva-se hoje
Ative o JavaScript para usar este site.