Regulação de pressão de gás natural

Reguladores de pressão de gás natural

Maximiza o tempo de atividade do sistema e garante o fornecimento seguro epreciso de gás para ativos e clientes, ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção e das emissões

Soluções para controle de pressão abrangentes da cabeça de poço ao cliente

Por mais de um século, temos trabalhado junto com os clientes para entender seus problemas e criar soluções eficazes. Nossos reguladores de gás natural garantem a confiabilidade do sistema em aplicações de distribuição de gás ao oferecer um fornecimento de gás preciso, seguro e ininterrupto. Reguladores de gás natural confiáveis e de fácil manutenção otimizam os custos de propriedade reduzindo o tempo de inatividade e minimizando as horas técnicas de instalação e manutenção. Nós criamos valor ao fornecer os melhores equipamentos, soluções e serviços de controle de pressão para uma variedade de aplicações sem igual.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções para controle de pressão abrangentes da cabeça de poço ao cliente

Soluções para estações reguladoras de gás natural

Nossas soluções maximizam o tempo de atividade do sistema e garantem fornecimento seguro de gás para suas estações urbanas, alimentação de turbinas movidas a gás e fornecimento para regiões rurais. Os inovadores reguladores de gás natural sem vazamentos da Emerson eliminam emissões de gás e melhoram a saúde, a segurança e o desempenho ambiental. Nossa tecnologia de redução de ruído Whisper Trim™ limita a geração prejudicial de ruído na origem.

Reduza os custos de manutenção da odorização  e obtenha uma rangeabilidade de vazão baixa excepcional usando nossa tecnologia de injeção solenoide.

A Emerson oferece uma ampla gama de opções de reguladores de pressão de gás natural projetados para um controle de pressão seguro e confiável. Nossos designs robustos reduzem o custo de propriedade com confiabilidade a longo prazo, instalação simples e fácil manutenção. Testes extensivos em laboratório sobre as diversas opções de atenuação de ruído oferecem ao público vizinho uma previsão de ruído precisa.


Grandes usuários únicos, como as usinas de energia, fábricas, instalações de produção de vidro e usinas de asfalto, dependem de um serviço com gás confiável para atender aos requisitos de energia de seus negócios. Intencionalmente, partidas e desligamentos de uma aplicação com gás podem ser abruptos. O regulador de pressão de gás natural precisa sentir essa mudança de carga e responder rapidamente. A Emerson oferece uma linha ampla de reguladores com operação direta e operados por piloto feitos sob medida para suprir equipamentos como turbinas, fornalhas, aquecedores e caldeiras.


Todo cliente tem um sistema de distribuição de gás único baseado em pressões de entrega, pressões de distribuição, precisão, vazão e requisitos de proteção contra sobrepressão. Para atender a essas necessidades, a plataforma de reguladores de gás de serviço comercial da Emerson oferece um portfólio modular, cuidadosamente construído e altamente configurável com as seguintes vantagens:

  • Fácil dimensionamento e seleção de produto,
  • Inventário reduzido por meio de peças compartilhadas,
  • Treinamento e manutenção reduzidos por meio de projeto simplificado,
  • Ampla cobertura de aplicação com projetos independentes e integrados,
  • Soluções seguras e confiáveis, essenciais para construções de uso coletivo.

Qualquer incidente com gás natural, não importa o tamanho, é um grande incidente. Nosso incomparável portfólio de reguladores, válvulas de fechamento rápido , válvulas de alívio e monitores oferece a última linha de defesa contra a pressão sobre as linhas de transmissão. Junto com as mais amplas ofertas do setor em Pervasive Sensing, conectividade Secure First Mile e alcance de análise mais abrangente, temos orgulho de garantir que nossos clientes e a infraestrutura de tubulação estão completamente protegidos.

A digitalização pode criar valor por toda uma cadeia de distribuição de gás. Funções como gestão de ativos, manutenção preditiva, otimização do uso de gás natural renovável, confiabilidade da rede e proteção contra sobrepressão podem ser aprimoradas por meio da automação. A experiência da Emerson em soluções inteligentes de gestão de malha pode ajudar você a alcançar certeza operacional de top quartile.

Utilities and developers face the challenge of bringing new biomethane and hydrogen projects into their distribution systems, on time and within budget. Gas must then be delivered safely and to the required specifications for pipeline quality gas. Emerson offers a complete portfolio of solutions that address the challenges of hydrogen service and blending hydrogen and biogas into natural gas pipelines.

Produtos






Perguntas frequentes - Reguladores de gás natural

Aprender: O que é um regulador de pressão de gás?
Aprender: O que faz um regulador de gás?
Aprender: Como funciona um regulador de gás natural?
Especificar: Como selecionar o regulador certo? Como dimensionar um regulador de gás natural?
Operar: Como ajustar um regulador de gás?
Solução de problemas: Identificar os problemas do componente ou do sistema
Reparação: Como reparar um regulador de gás
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes - Reguladores de gás natural
Ative o JavaScript para usar este site.