HERO - Control Valve Flashing - H003

Flashing das válvulas de controle

Reduza os custos de manutenção com as válvulas de controle Fisher, minimizando os efeitos dos danos da erosão metálica causados por aplicações com flashing.

Obturador da válvula de controle com dano por flashing X1552 pequeno

Compreendendo o flashing em válvulas de controle

O fenômeno flashing ocorre quando um líquido flui por uma válvula de controle e  se vaporiza, permanecendo um vapor. O flashing possui certas características em comum com a vazão estrangulada e a cavitação, na qual o processo inicia com a vaporização do líquido na região da vena contracta. Para que uma aplicação de válvula de controle seja considerada uma aplicação com flashing, a pressão a jusante deve ser inferior à pressão de vapor (P< PV). O flashing é um problema porque limita a vazão através da válvula de controle e a mistura de líquido e vapor é altamente corrosiva. A erosão metálica causada pelo flashing tem aparência lisa e brilhante. Dado que a válvula não pode evitar o flashing, é melhor selecionar uma válvula com geometria e materiais adequados para evitar ou minimizar os danos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Compreendendo o flashing em válvulas de controle

Princípios do flashing em válvulas de controle

Potencial de danos

O fenômeno flashing é um resultado direto das condições da aplicação e das propriedades do fluido. Ou seja, não há maneira de uma válvula de controle evitar o flashing. Dado que a válvula não pode evitar o flashing, a melhor solução é selecionar uma válvula com geometria e materiais adequados para evitar ou minimizar os danos.

Não há coeficiente de erosão, normas industriais ou meios científicos para prever a intensidade do dano causado pelo flashing. No entanto, a Emerson entende que o potencial dano por flashing é uma função de muitos fatores, incluindo vazão, velocidade da vazão, queda de pressão, natureza corrosiva do fluido, geometria do corpo e material do corpo e dos internos da válvula.

Como minimizar os danos por flashing?

Em geral, a erosão é minimizada por:

  • Evitar ou reduzir o impacto das partículas (gotículas de líquido, neste caso) com as superfícies de válvulas
  • Tornar essas superfícies o mais duras possível
  • Diminuir a velocidade da vazão erosiva

Os engenheiros da Emerson no mundo inteiro são treinados para reconhecer problemas de flashing e lidar com eles da maneira mais efetiva.

Válvulas de controle para aplicações com flashing

A seleção de uma válvula com o mínimo possível de mudanças direcionais de fluido fornece o menor número de impactos de partículas. Válvulas angulares de haste deslizante são soluções tradicionais que oferecem este caminho de vazão. Algumas válvulas rotatórias, como as de obturador rotativo excêntrico e válvulas esfera segmentada, também têm caminhos de vazão de trechos retos.

Válvulas com áreas de vazão expandidas a jusante do ponto de estrangulamento são benéficas porque reduzem a velocidade erosiva. Nas áreas em que o fluido precisa colidir com as superfícies da válvula, como nas superfícies de sede, por exemplo, escolha os materiais mais rígidos possível. Em geral, quanto mais rígido é o material, maior será sua resistência à erosão.

Publicações e vídeos

Learn more about valve cavitation and some of the technical solutions using Fisher products.

Ative o JavaScript para usar este site.