A linha de produtos Fisher Easy-e série EW está disponível para diversas aplicações comuns às indústrias de produção de petróleo e gás. Estas válvulas atendem a uma variedade de requisitos de serviço, como as usinas de energia onde a tubulação sobredimensionada é usada para limitar a velocidade de vazão de fluido. Eles também funcionam bem em aplicações de redução de ruído; por exemplo, estações redutoras de gás de alta pressão onde as velocidades sônicas são encontradas frequentemente na saída de corpos de válvulas convencionais.