Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AEV-P-2XC-Cryogenic-C-Ball-Valve

Válvula criogênica de esfera AEV ²XC™

Product Description

A válvula de esfera AEV ²XC™ da Emerson deve revolucionar a sua forma de pensar a respeito das válvulas esféricas no isolamento dos processos criogênicos. Com seu formato esférico revolucionário em “C“, a válvula de esfera ²XC™ proporciona isolamento por torque inigualável com segurança, confiabilidade e desempenho aprimorados.

Características

  • GARANTA A SEGURANÇA – A segurança nunca é comprometida com a esfera em formato de “C“ que elimina a cavidade da esfera e, com isso, o risco inerente de aprisionamento de produto que se expande e causa falhas catastróficas na válvula. O assento da válvula é totalmente encapsulado com aço inoxidável para proteger contra falhas explosivas.
  • MINIMIZE A PERDA DE PRODUTO – Promova a eficiência máxima do processo com uma válvula com vazamento zero real. O assentamento por torque é combinado com um design de assento fixo avançado para proporcionar uma garantia de vedação mecânica aprimorada em uma ordem completa de magnitude em relação ao padrão prevalente no setor (BS6364).
  • REDUZA EMISSÕES – Assuma a liderança quando o assunto é desempenho na redução de emissões com o design ²XC de assentamento por torque, que elimina vedações dinâmicas e conta com um sistema de encapsulamento de emissão ultrabaixa para atender aos requisitos regulatórios vigentes.
  • MENOR CUSTO INSTALADO – Remova o custo do engenheiro do seu projeto com esta válvula bidirecional real que não exige ventilação, permitindo um roteamento de tubos simplificado e menos válvulas de isolamento. A ²XC também conta com um design de entrada superior moderno que é até 30% mais leve do que as válvulas de esfera tradicionais similares.
  • CERTIFICADA PARA O DESEMPENHO – Você pode ficar tranquilo com o desempenho de isolamento de processos da ²XC, que é construída para atender e superar as normas mais rigorosas do setor e tem certificação API 6D, BS 6364, Shell DVT e compatibilidade com SIL 3.
Certificações
API 6D, Shell DVT, compatibilidade com SIL 3, Firesafe e emissões fugitivas
Serviço crítico
Isolamento de processos criogênicos, testes de motores de foguetes
Temperatura de operação
-423°F a +662°F (-253°C a +350°C)
Classe de pressão
ASME, EN PN
Tipo de conexão
Flangeada, soldada na base, soldada no encaixe, roscada, hub
Classe de corte
Classe ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Tamanho
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)
Valve Type
Cryogenic Valve

Documentação e desenhos