Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A2600T8

Especialista em vida útil das máquinas AMS 2600

Product Description

O Especialista em vida útil das máquinas AMS 2600 satisfaz a necessidade entre analisadores portáteis de dois canais e o monitoramento on-line de vibração de instalação permanente. Antes de uma interrupção programada, conecte todos os 24 canais do AMS 2600 para registrar simultaneamente formas de onda de tempo contínuo. Seja diagnosticando uma carga suspeita, velocidade ou um problema de batelada, colocando uma nova máquina on-line ou verificando a velocidade crítica antes da aceitação da máquina pelo fornecedor, o AMSI 2600 tem a capacidade para oferecer respostas quantitativas.

Dimensões do AMS 2600
10 mm x 407 mm x 515 mm (8,25 pol. x 16 pol. x 20,25 pol.)
Peso do AMS 2600
13,5 kg (29,8 lb)
Dimensões da caixa
350 mm x 496 mm x 623 mm (13,75 pol. x 19,50 pol. x 24,5 pol.)
Peso da caixa
10,4 kg (23 lbs)
Temperatura de operação
0 a 48 °C (32 a 118 °F)
Umidade relativa
0-95%

Características

  • O monitor portátil de vida útil das máquinas de 24 canais ajuda a solucionar problemas de toda a máquina e grupo de máquinas
  • Oferece análise transiente opcional para partida do sistema turbo de máquinas, desaceleração e monitoramento do estado da produção
  • Monitore e registre todos os canais contínua e simultaneamente durante horas, dias ou semanas, sem supervisão
  • A integração com aplicativos AMS economiza tempo e facilita a integração com múltiplas tecnologias
  • A tecnologia PeakVue pode ser incluída para identificação precoce de desgaste no rolamento em máquinas de papel, laminadores, caixas de engrenagem complexas e máquinas com elementos de rolamento

Documentação e desenhos