Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A6510-T

Cartão processador A6510-T para o Monitor de vida útil das máquinas AMS 6500

Product Description

Os módulos de entrada de sinal conectam os instrumentos de campo ao processador de condição das máquinas. Cada módulo de entrada de sinal pode dar entrada em até 12 entradas de sinal de vibração, 2 entradas de tacômetros e tem 2 entradas de relés para controle de monitoramento de vibração com base em eventos e/ou saídas para enunciação de alarme. Até dois módulos de entrada de sinal A6510 podem ser associados com um processador de condição das máquinas. Os processadores A6560 e A6560-T trabalham em conjunto com os módulos de entrada do sinal, o A6510 e o A6510-T, respectivamente.

Número de canais do tacômetro
2 entradas por monitor A6510
Frequência de entradas do tacômetro
0,1 Hz a 2 kHz (6 a 120.000 RPM)
Precisão da frequência do tacômetro
0,10%
Tipos de tacômetro
Sonda de deslocamento de corrente do turbilhão, TLL, magnético passivo
Tacômetro
Entrada e faixa do trigger de pulso ±0.5 v a ±24 v, ±25 v CM

Características

  • Todas as versões do A6560 e do A6510 possuem revestimento isolante de acordo com o IPC-A-610E

Documentação e desenhos