Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-A6560

Cartão processador de previsão A6560R para o Machinery Health Monitor AMS 6500

Product Description

O processador A6560R é o coração do Machinery Health Monitor AMS 6500 fornecendo inteligência preditiva e baseada no campo. Normalmente é usado um AMS 6500 para, entre outras funções, monitorar a condição mecânica das máquinas rotativas ao analisar sinais dos sensores de vibração montados na máquina. O FPGA do cartão e o processador de previsão em tempo real executam uma verificação contínua geral de todos os canais de entrada e geram análises detalhadas em dois canais emparelhados. O processador A6560R reporta seus resultados ao AMS Machinery Manager para análises mais detalhadas e arquivamento de dados e relatórios, e também pode fornecer resultados pré-configurados via Modbus para qualquer DCS ou outro dispositivo habilitado modbus. O A6560R vem de série com as tecnologias PeakVue e Modbus habilitadas e totalmente alinhadas com os padrões RoHS e REACH.

Capacidade de memória
32 MB SDRAM, 32 MB Flash
Scan geral de vibração
Peak-to-peak disponível com a opção transiente
Nível geral e precisão DC
1% na faixa de entrada do canal span completo a 1 kHz
Precisão de frequência
0,01% baseado em cristal

Características

  • Processador de vibração geral em tempo real
  • Processador de condição do maquinário adaptativo baseado em eventos configuráveis
  • Rastreamento do pedido
  • Verificação da condição local do sistema e LEDs do status
  • A memória integrada armazena dados de condição do maquinário em casos de perda de rede
  • Todas as versões do A6560 e do A6510 possuem revestimento isolante de acordo com o IPC-A-610E

Documentação e desenhos