Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-AMS Machinery Manager

AMS Machinery Manager

Product Description

O AMS Machinery Manager integra várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da vida útil das máquinas em diversos tipos de ativos mecânicos na sua instalação. As aplicações modulares de tecnologia integram fontes de diagnóstico e geração de relatórios a um banco de dados comum para a análise da vida útil das máquinas em toda a planta. Os novos lançamentos de software estão disponíveis sem custo para os clientes por meio do suporte ao produto AMS Machinery Manager, fornecido pelo Guardian.

Sistemas operacionais compatíveis
Servidores: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 Standard Edition e Windows Server 2012 R2 Datacenter. Estações de trabalho: Windows 10 Professional, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Ultimate e Windows 7 Enterprise
Processador/Memória
Servidor/sistemas portáteis: 1,83 GHz Dual Core ou superior, 2 GB de RAM ou mais. Servidor/sistemas on-line: classe de servidor 2,33 GHz Dual Core ou superior, 2 GB de RAM ou mais. Estações de trabalho: 1,5 GHz ou melhor, 2 GB de RAM ou mais
Rede
Ethernet (protocolo TCP/IP)
Navegador
Internet Explorer 7 ou mais recente
Resolução da tela
XGA (1024 x 768) ou superior

Características

  • Novo painel e ferramenta e navegação – identifique facilmente os ativos em condições de deterioração, rotas de coleta de dados vencidas e lance rapidamente no contexto para análise.
  • Tamanho do banco de dados aumentado de 2 para 32 GB – arquivar dados com menos frequência e combinar bancos de dados arquivados anteriormente para facilitar a comparação de dados de longo prazo.
  • Conversão do esquema de banco de dados – Ao atualizar para o AMS Machinery Manager v6.3, você precisará atualizar o esquema dos bancos de dados que foram criados antes do AMS Machinery Manager v6.3. No empenho para tornar esse processo o mais fácil possível, a Emerson criou uma ferramenta conversora de esquema de banco de dados automatizada para converter bancos de dados encontrados dentro da mídia de instalação.
  • Maior segurança com MS Access Database atualizado – o formato .accdb remove questões de segurança anteriores relacionadas ao Microsoft Access.
  • Marcadores de análise – marque um gráfico de dados para referência e acompanhamento rápidos a partir do painel.
  • Limites de alerta aumentados de 512 para 2.048 – torne os alarmes práticos ajustando-os estatisticamente à maneira como a máquina realmente funciona. Agora, os clientes podem visualizar seus alarmes, independentemente de sua localização com o AMS Optics.
  • Suporte de implantação em nuvem do Microsoft Azure para AMS 2140 – acesse o AMS Machinery Manager com vários usuários em nuvem de qualquer lugar. Observe que as configurações em nuvem, por ora, são compatíveis apenas com o Microsoft Azure e o AMS 2140.

Documentação e desenhos