Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-MachineWorksCloudHostedSolutions

Solução AMS Machine Works hospedada na nuvem

Product Description

A Emerson firmou parceria com a Microsoft para oferecer um serviço de hospedagem de software para o AMS Machine Works na plataforma de nuvem Azure. Isso elimina a necessidade de que os clientes implantem e gerenciem instalações no local do software, além de investimentos de infraestrutura custosos.

O modelo de assinatura escalável permite que você transfira a carga de gerenciar seus servidores, software, segurança do sistema, atualizações e o suporte requerido de TI para a Emerson, ao mesmo tempo em que garante que seu aplicativo AMS Machine Works está disponível quando necessário.

Fontes de dados suportadas
Monitor de vibração wireless AMS
Resolução da tela
Recomenda-se o XGA (1024x768) ou superior
Especificações do AMS Machine Works
Ir para AMS Machine Works
Especificações do monitor de vibração wireless AMS
Ir para Monitor de vibração wireless AMS
Especificações do AMS 9420
Ir para Transmissor de vibração wireless AMS 9420

Características

  • Fácil provisionamento sem a necessidade de comprar e instalar hardware ou software no local
  • Atualizações de novas versões e softwares sem preocupações, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • Tranquilidade com a segurança padrão da indústria, o back-up de dados e as tecnologias e processos de recuperação de desastres
  • Otimize a colaboração com acesso seguro aos dados da condição do seu maquinário a qualquer hora e em qualquer lugar

Documentação e desenhos