Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-MPT064

Revestimento blindado do cabo do sensor de corrente parasita MPT064

Product Description

Tubos de proteção da série MPT 064 servem para proteger cabos do sensor contra danos mecânicos.

Tubo de proteção
Aço inoxidável (1.4301), DN 14, DIN EN ISO 15465
Peças da junta parafusada
Latão, revestido com níquel
Peso MPT 064
228 g/m
Peso do jogo de prensa-cabo MPT 064/ME
380 g
Peso do jogo de prensa-cabo MPt 064/ME0-O
685 g
Jogo de prensa-cabo MPT 064/PG
380 g
Jogo de prensa-cabo MPT 064/PG-O
670 g

Características

  • Proteção confiável de cabos de sensor contra danos mecânicos
  • Montagem simples do tubo de proteção na máquina usando clipes de mangueira, acessório padrão do MPT 064
  • O convesor de sinal CON 011, BOX 030 de montagem e o transmissor MMS 3000 são equipados com juntas de sobreposição do cabo para a conexão direta do MPT 064
  • Estão disponíveis conexões roscadas opcionais para conectar diretamente a um sensor

Documentação e desenhos