Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Anderson Greenwood-P-5910C

Anderson Greenwood 5910C

Product Description

Solução integrada para proteger tanques de cenários com excesso de pressão e vácuo, evitando também a explosão de fontes externas de calor e ignição

Características

  • Elemento e proteção otimizados para eficiência de vazão
  • Portas de pressão e de vácuo superdimensionadas fornecem máxima capacidade de vazão
  • Coifa e elementos facilmente removidos para inspeção e manutenção
  • Anéis de sede de pressão e de vácuo substituíveis e intercambiáveis
  • O design modular permite o número reduzido de peças de reposição necessárias
Materiais
Alumínio, aço carbono, aço inoxidável
Tamanhos
2 a 8 pol. (DN 50 a 200)
Conexões
Flange perfurado
Configurações
até 69 mbarg (1 psig)
Faixa de temperatura
20 °C a 60 °C
Grupos de gás
Classificação IEC IIA
Certificação
ISO 16852

Documentação e desenhos