Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Appleton-P-PJ-Portable-Flood

Projetores Portáteis da Série Appleton™ ATX™ PJ

Product Description

Os projetores portáteis ATX™ PJ são projetados para iluminar áreas industriais de risco externas e internas. Essas luminárias à prova de fogo são ideais para utilização em Zonas 1 e 2 e 21 e 22 na indústria petrolífera.

Características

  • As aplicações típicas incluem instalações de fabricação e manutenção de aeronaves, refinarias, fábricas químicas e petroquímicas e onde não é prática a instalação permanente de uma luminária
  • Soquete PK22S para lâmpada de halogênio H3 de 55 ou 70 W
  • Funciona em qualquer posição
  • Instalado na armação para permitir o ajuste horizontal e vertical
  • Conexão por meio de dois terminais 1 x 2,5 mm2 (0,002 x 0,004 pol2)
  • Conexão de aterramento interno 1 x 2,5 mm2 (0,002 x 0,004 pol2)
  • Conexão de aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2)
  • Uma entrada traseira rosqueada M20
Certificações e conformidades ATEX
Zonas 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66; IK10
Potências específicas
Halogêneo H3 de 55 e 70 W
Temperatura ambiente
-40°C a 55°C (-40°F a +131°F)
Materiais e acabamentos padrão
Corpo em liga de alumínio pintado em cinza, manopla e moldura com lente de vidro selada e temperada e revestimento plástico na alça de transporte

Documentação e desenhos