Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-015

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 015

Product Description

As válvulas de rearme manual Série 015 da ASCO são projetadas para evitar partidas inadvertidas da válvula. Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado) ou liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) estão disponíveis. As válvulas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino e indústria química.

Atuação da válvula
Solenoide – travamento
Material do corpo
Latão; aço inoxidável
Fluido
Ar; gases neutros; óleo leve; vapor; água
Diâmetro de ligação
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Vazão
De 6,0 a 14,0 Cv; mais de 14,0 Cv
Tensão
24 CA; 20 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo; perigoso; interior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Operador padrão: RedHat II à prova d'água, Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X
  • Opcional: À prova de explosão e à prova d'água, Tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • Faixa de temperatura ambiente nominal: 0 ºC a 51 ºC (CA); 0 ºC a 40 ºC (CC)

Documentação e desenhos