Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-030

Válvulas solenoides de baixa pressão ASCO™ 030

Product Description

A série 030 da ASCO, também conhecida como 8030, é uma válvula solenoide de ação direta e baixa pressão com diferencial máximo de até 15 psi (1 bar). Válvulas disponíveis em latão ou aço inoxidável, normalmente abertas ou fechadas, e tamanhos de tubos de 3/8 a 3/4 de polegada. Elas são amplamente utilizadas para aplicações de distribuição, agrupamento, retenção de vácuo, drenagem de tanques e desligamento de gás. A versão normalmente aberta é adequada para ventilação de gás.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ 8030G010AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
1.80
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FT
1.80
50/60
Same Day
QuickShip
Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão, aço inoxidável
Fluido
Ar, gases neutros, gás natural, água
Dimensão do orifício/tubo
1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol.
Tipo de rosca
NPTF
Função
2 vias – 2 / 2 NF (normalmente fechada), 2 vias - 2 / 2 NA (normalmente aberta)
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv, de 6,0 a 14,0 cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50/60
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, UL

Características

  • Ideal para serviços gerais de baixa pressão e aplicações de vácuo
  • Construções de latão disponíveis para serviço de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais
  • O modelo de desligamento de gás tem uma operação normalmente fechada de 2 vias
  • O modelo de ventilação de gás tem uma operação normalmente aberta de 2 vias
  • A maioria das fabricações pode ser montada em qualquer posição para executar uma instalação conveniente

Documentação e desenhos