Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-037

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 037

Product Description

As válvulas de rearme manual Série 037 da ASCO têm corpos de alta vazão e alta pressão com rearme manual para evitar partidas inadvertidas da válvula. Construções de acionamento (trip) elétrico (aciona quando energizado), liberação sem tensão (aciona quando desenergizado) ou manuseio livre estão disponíveis. As válvulas são ideais para controlar processos importantes em aplicações de refino e indústria química. Alguns modelos podem controlar fluidos agressivos, incluindo vapor

Atuação da válvula
Solenoide – travamento
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, vapor
Diâmetro de ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv, de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso, interior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Características

  • Depois de acionadas, as válvulas só podem ser reiniciadas manualmente
  • Disponível para operação com travamento aberto ou fechado
  • Construções intrinsecamente seguras podem ser instaladas em ambientes desafiadores
  • Corpos de latão ou aço inoxidável estão disponíveis

Documentação e desenhos