Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-067

ASCO™ Válvula basculante Série 067

Product Description

A série 067 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de isolamento de fluido basculantes para uso com líquidos e gases neutros ou agressivos em sistemas analíticos e médicos. Essas válvulas com excelente capacidade de autodrenagem e cavidade interna de baixo volume de fácil limpeza são ideais para aplicações em que a contaminação cruzada deve ser minimizada. Um mecanismo basculante especial, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para o fluido e elimina o efeito de aderência do assento da válvula. A aplicação típica inclui distribuição de pipetas, diagnósticos in vitro, sequenciamento de DNA e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Meio
Ar, gases neutros, líquidos/gases agressivos
Tipo de porta
Montagem em bloco
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada, 2 vias – 2/2 normalmente aberta, 3 vias – 3/2 universal
Vazão
Menos que 0,05 Cv/menos que 0,04 kv
Tensão
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
IP65, RoHS

Características

  • A separação hermética do mecanismo de controle evita a contaminação por partículas causada por fricção de peças móveis, garantindo máxima pureza da amostra de líquido
  • O recurso de pressionar e segurar utiliza um switch de economia de energia integrado que reduz o consumo de energia do instrumento analítico
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações sem chumbo

Documentação e desenhos