Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-075

Válvulas pneumáticas Numatics™ Série 075

Product Description

As válvulas acionadas por solenoide direto série 075 da Numatics estão em conformidade com as versões automotivas intercambiáveis e padrões industriais S.A.E. São válvulas de alta velocidade e serviço pesado, projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação. A série 075 alcança o desempenho de ciclo de vida líder da indústria e oferece uma operação confiável e repetitiva em ambientes adversos.

Atuação da válvula
Solenoide, ação direta
Diâmetro da ligação
1/8 pol.; 1/4 pol.
Tipo de porta
NPTF
Função
4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3 – centro fechado; 4 vias – 5/3 – centro aberto
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv
Normas/regulamentações
CSA, IP65
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem de alta pressão
Mídia
Ar, gases inertes

Características

  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo
  • O design modular permite fácil configuração
  • Taxa de ciclo da máquina otimizada via controles de velocidade
  • Cabeça magnética de encaixe com luz indicadora
  • Para serviço lubrificado ou não lubrificado
  • As válvulas podem ser montadas na base ou no bloco de válvulas

Documentação e desenhos