Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-076

Válvulas em miniatura ASCO™ série 076

Product Description

A Série 076 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide em miniatura para uso com ar e gases inertes, também podem ser usadas para outras válvulas piloto ou cilindros. Por sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A opção para montagem lado a lado em soluções complexas de manifolds é ideal para o controle de caminhos de múltiplas vazões em aplicações portáteis ou de dimensão reduzida. As aplicações típicas da série 076 incluem terapia respiratória, simuladores de pacientes, válvulas piloto, ampla variedade de necessidades de serviço geral.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
PA/PBT
Fluido
Ar, gás inerte
Tipo de orifício
Montagem em bloco
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
0,009 Cv
Tensão
5 VDC, 12 VDC, 24 VDC - 50/60
Pressão de operação em bar (psi)
6,9 (100)

Características

  • A Série 076 de válvulas solenoides foi projetada para uso com ar e gases inertes, também pode ser usada para outras válvulas piloto ou cilindros.
  • Por sua arquitetura compacta e seu baixo consumo de energia, de apenas 0,9 W, são ideais para dispositivos médicos portáteis.
  • A opção para montagem lado a lado em soluções complexas de manifolds é ideal para o controle de caminhos de múltiplas vazões em aplicações portáteis ou de dimensão reduzida.
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS.
  • Aplicações comuns incluem:
    • Terapia respiratória
    • Simuladores de pacientes
    • Válvulas piloto
    • Ampla variedade de outras necessidades de serviço geral

Documentação e desenhos