Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-159

Atuador motorizado ASCO™ série 159

Product Description

O atuador motorizado ASCO Série 159 é oferecido em construção On/Off e High/Low/Off. O atuador motorizado é um atuador linear eletro-hidráulico autocontido, que conta com válvulas de controle internas duplas para posicionamento repetível. Quando o atuador é montado a uma válvula Série 158, os indicadores de posição em ambos os seus lados mostram a posição aberta ou fechada da válvula. A combinação do atuador motorizado Série 159 e da válvula de gás Série 158 fornece uma solução de corte de segurança aprovada globalmente para as linhas principais de gás dos queimadores para uma ampla gama de aplicações, incluindo caldeiras, fornalhas, fornos, secadores, incineradores, oxidadores térmicos e outros sistemas de aquecimento

Atuação da válvula
Motorizado
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Faixa de temperatura ambiente
–40 a 66 °C, –40 a 150 °F
Requisitos de alimentação de energia
220 VA máx.
Função do atuador
On/Off ou High/Low/Off
Aprovações de agências reguladoras
quando junto com o atuador ASCO Série 158:
UL 429
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 Classe A
RoHS
Integridade da caixa do transmissor
IP10 e Tipo 1, IP65 e Tipo 4

Características

  • Ampla faixa de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (–40 °F/–40 °C)
  • As construções com abertura lenta ou rápida tornam-na adequada a muitas aplicações
  • A carcaça para fins gerais Tipo 1 e IP10 é o padrão, e uma carcaça à prova d'água Tipo 4 e IP65 está disponível para instalações em locais abertos ou com lavagem
  • A construção resistente garante alta confiabilidade e durabilidade
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Está disponível um switch elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA
  • En161 classe A certificada, diretiva ROHS

Documentação e desenhos