Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-188

Válvulas solenoide ASCO™ Série 188

Product Description

As válvulas solenoide ASCO Série 188 foram desenvolvidas para controlar o ar e os gases inertes, e também podem ser usadas para pilotar outras válvulas ou cilindros. Sua arquitetura compacta e o baixo consumo de energia (1,3 W) as tornam ideais para dispositivos médicos portáteis, como sistemas de terapia respiratória, odontológica e de anestesia, além de analisadores de gases industriais. A capacidade dos modelos com alta taxa de vazão excede os produtos de tamanho similar no mercado.

Atuação da válvula
Solenoide; Solenoide - travamento
Material do corpo
Plásticos projetados
Fluido
Ar, gás inerte; oxigênio
Diâmetro de ligação
M5
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechadas; 3 vias - 3/2 normalmente abertas
Vazão
Menos de 0,05 Cv
Tensão
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
0 – 8 bar
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP40

Características

  • O design compacto economiza espaço e reduz o tempo de montagem
  • Versão de 1 W disponível para maior versatilidade
  • As características padrão incluem indicador visual de LED e circuito de proteção elétrica
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS

Documentação e desenhos