Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-200

Operador solenoide ASCO™ Série 200 (NEMA types, CSA)

Product Description

A Série 200 da ASCO é o mesmo operador solenoide de epoxy moldado RedHat II usado em válvulas ASCO de uso geral. Está disponível em quatro potências padrão, CA ou CC.

Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • O modelo de operador padrão é à prova d'água RedHat II tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X.
  • As características opcionais incluem modelos RedHat II à prova de explosão e à prova d'água dos tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • A faixa de temperatura ambiente nominal é de 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Montável em qualquer posição, flexibilizando a instalação

Documentação e desenhos