Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-203

Válvula proporcional Posiflow ASCO™ Série 203

Product Description

A Série 203 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide proporcionais Posiflow desenvolvidas para uso em serviços a ar/gás, com baixo vácuo e para controlar com precisão a vazão de água. As válvulas são ideais para aplicações da indústria alimentar, medicina e ciências da vida e água e água residual.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Diâmetro de ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Vazão
De 0,05 Cv a 0,1 Cv; De 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão
24 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • As taxas de vazão são ajustáveis entre 0% e 100% da classificação
  • A taxa de caudal também pode ser regulada por uma faixa de entradas elétricas (sensores, transmissores, PLC, etc.) por meio de uma unidade de controle eletrônico ASCO ou circuito similar
  • Disponível em latão ou aço inoxidável

Documentação e desenhos