Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-209

Válvulas proporcionais ASCO™ série 209

Product Description

As válvulas solenoides proporcionais ASCO™ Série 209 são desenvolvidas para controlar proporcionalmente a vazão de ar, gases inertes e líquidos com alta repetibilidade. Ela é acionada pela variação do sinal de entrada elétrica para a bobina. Essa série de válvulas define uma nova referência no desempenho preciso do controle de vazão proporcional. Ela foi projetada para alcançar o mais alto nível de precisão usando menos energia para trazer otimização e eficiência ao desempenho do sistema. As válvulas são extremamente versáteis e podem ser usadas em várias aplicações, desde doses químicas até máquinas de café e de sistemas de resfriamento a aplicações de células de combustível de hidrogênio.

Atuação da válvula
Solenoide
Material da estrutura
Latão; aço inoxidável
Meio
Ar, gás neutro, líquidos
Tamanho do tubo/da porta
1/8"; 1/4"; Montagem em bloco
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPT, montagem em bloco
Função
2 vias, normalmente fechada
Vazão
De 0,02 Kv a 0,26 Kv
Tensão
12 CC, 24 CC
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 16 bar
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Grau de proteção
IP65

Características

  • A baixa histerese (<= 5%), excelente repetibilidade (<= 1%) e alta sensibilidade (<= 0,2%) tornam as válvulas ideais para controle de vazão de alta precisão.
  • A pressão mínima de utilização não é necessária e as válvulas são adequadas para vácuo.
  • As estruturas internas são projetadas para operar quase livres de atrito. Isso permite um controle de vazão proporcional muito preciso.
  • Desempenho e eficiência ideal do sistema com baixo consumo de energia e tempo de resposta curto de até <= 15 ms.
  • A arquitetura compacta economiza espaço valioso em máquinas e equipamentos complexos.
  • As válvulas de controle de vazão proporcional de ação direta são projetadas para uma ampla gama de aplicações, a fim de controlar um fluxo muito preciso de líquidos e gases.
  • O design interno aprimorado permite que a válvula opere em níveis de ruído extremamente baixos.

Documentação e desenhos