Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-223

Válvula solenoide de alta pressão ASCO™ 223

Product Description

A ASCO Série 223 é uma válvula solenoide pilotada desenvolvida para aplicações de alta pressão. A válvula resistente tem uma exclusiva construção de pistão de aço inoxidável, construída para suportar pressões de vazão alta de até 100 bar

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8223G003AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
3.20
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FB
3.20
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8223G005AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
7.80
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FB
7.80
50/60
Same Day
QuickShip
Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Meios
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho do tubo/rosca
1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Tipo de rosca
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC - 50; 60
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 10,3 bar
Ambiente de funcionamento
Perigoso; Interior; Exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1; Classe I Div 2; Classe II Div 1; Classe II Div 2; CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Design de entrada e saída em 90° para taxas de vazão altas
  • Suporta ar, água e óleo fluido
  • Corpo de latão ou aço inoxidável construído para resistir a ambientes corrosivos
  • Para montagem em qualquer posição
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações em ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos