Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-226

Válvulas fluídicas ASCO™ Série 226

Product Description

As válvulas de controle fluídicas ASCO Série 226 foram desenvolvidas para suportar líquidos e gases em dispositivos e instrumentos analíticos e médicos. Com uma gama diversificada de conexão, forma e função, a Série 226 é ideal para aplicações como equipamentos odontológicos, cromatografia gasosa, analisadores industriais e dispositivos respiratórios.

Atuação da válvula
Solenoide; Solenoide – ação direta; Solenoide – travamento
Material do corpo
Latão, Latão – Niquelado, POM
Fluido
Ar, gás inerte, água
Diâmetro de ligação
M5
Tipo de orifício
Flange, engate rápido
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta, 3 vias - 3/2 universal, 3 vias - 3/2 normalmente aberta, 3 vias - 3/2 normalmente fechada
Vazão
Menos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv, de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
6 CC, 12 CC, 24 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
0 a 232 PSI
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65, RoHS

Características

  • Disponível nas versões 2/2 N.F./N.A, 3/2 N.F./N.A e Universal e também nas versões de regulação proporcional e travamento
  • Versões de potência reduzida (0,5 W) e versões de bobina de bloqueio (consumo de energia próximo a zero) resultam em uma diminuição no consumo de energia de instrumentos OEM e uma redução no calor transferido para o meio fluido
  • O fator de forma pequeno economiza espaço em instrumentos OEM e é adequado para dispositivos de campo portáteis
  • Múltiplas opções de conexão elétrica e uma bobina rotativa criam maior flexibilidade no design de instrumentos OEM e maior facilidade de manutenção
  • atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS

Documentação e desenhos