Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-231

Válvulas solenoide ASCO™ Série 231

Product Description

A Série 231 da ASCO é uma família de válvulas solenoide desenvolvida para atender aos requisitos das usinas nucleares. As válvulas são usadas em sistemas servo e controle remoto de fluidos e foram desenvolvidas para oferecer uma vida útil extremamente longa.

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar; gás inerte; óleo leve; combustível pesado
Diâmetro de ligação
3/8 "; 1/2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
Vazão
Acima de 12 kv
Tensão
24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
10,3-34,5 bar; vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Normas/regulamentações
ISO

Características

  • Design de entrada e saída em 90° para taxas de vazão altas
  • Suporta os fluidos: ar, água e óleo
  • Corpo de latão ou aço inoxidável construído para resistir a ambientes corrosivos
  • Montável em qualquer posição
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações em ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos