Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-266-s

Válvula de isolamento de óleo ASCO™ 266

Product Description

A série ASCO 266-S, também conhecida como 8266, é uma linha de impulso de válvulas solenoides de isolamento de óleo de 2 ou 3 vias projetadas especificamente para o controle liga/desliga de óleo combustível em queimadores comerciais e industriais. As válvulas são adequadas para combustíveis leves e pesados.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Acionamento da válvula
Alavanca; Solenoide; Solenoide - Ação direta
Material do corpo
Latão
Fluido
Óleo combustível
Dimensão do orifício/tubo
1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol.
Tipo de rosca
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv; De 1,0 Cv a 2,0 Cv; De 2,0 Cv a 6,0 Cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA - 50; 60
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 10,3 bar; Vácuo a 150 PSIG; 10,3-34,5 bar; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; UL

Características

  • Invólucro de latão de uso geral para uma variedade de aplicações
  • Operação normalmente fechada ou normalmente aberta de 2 vias
  • Comando de alavanca com diferencial zero

Documentação e desenhos