Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-292

Válvulas ASCO™ série 292

Product Description

A série 292 da ASCO é uma linha de válvulas compactas, de dupla vazão e corpo com flange em alumínio, projetadas especificamente para aplicações de venda de gasolina. As válvulas oferecem três posições de vazão: vazão total, vazão baixa e de corte.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Tamanho da porta/tubo
3/4 pol., 1 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso

Características

  • As válvulas podem ser montadas em qualquer posição
  • Operadores à prova de explosão, destinados ao uso em áreas potencialmente explosivas, de acordo com a Diretiva ATEX 94/9/CE
  • Fácil instalação elétrica fornecida com um cabo elétrico pré-moldado de 2 m
  • Atende a todas as diretivas relevantes da CE

Documentação e desenhos