Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-298

Válvula de pistão em aço inoxidável ASCO™ série 298

Product Description

O design robusto da série 298 da ASCO é construído para suportar os desafios de aplicações de vapor saturado, água sobreaquecida e fluidos corrosivos. A válvula de pistão de aço inoxidável operada a ar tem uma faixa de pressão até 43% mais alta que a dos produtos da concorrência e oferece desempenho superior em equipamentos OEM. A válvula é adequada para aplicações interiores e exteriores, como vulcanização de borracha, prensas de pneus, autoclaves industriais, fundições, equipamentos de indústria alimentar e processamento químico.

Produtos

Search
1-10 de 52 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Pneumática – Piloto a ar
Material do corpo
Aço inoxidável
Meio
Vapor
Tamanho da porta/tubo
1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "
Tipo de porta
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas, 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
Acima de 14,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Mais de 34,5 bar, mais de 500 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso, Interior, exterior, Corrosivo

Características

  • Construído com materiais resistentes à temperatura para uma ampla faixa operacional de -25° C a 180° C (-13° F a 356° F)
  • A caixa de empanque de alto desempenho e livre de manutenção é resistente a choques térmicos
  • O design de peso leve e compacto reduz os custos de instalação
  • O design antigolpe de aríete e a proteção contra a pressão posterior garantem uma operação confiável
  • A fácil desmontagem minimiza os custos de manutenção e limpeza
  • A vazão bidirecional permite a flexibilidade do processo
  • O indicador de posição visual padrão permite um fácil monitoramento

Documentação e desenhos