Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-307

Válvulas solenoide piloto ASCO™ série 307

Product Description

A série 307-S da ASCO é uma linha de válvulas solenoide piloto concebidas para aplicações industriais pesadas em ambientes hostis. A capacidade para alta vazão, as construções resistentes em aço inoxidável ou latão e a longa vida útil são particularmente adequadas para uso em plataformas de perfuração e refinarias. As válvulas são aprovadas pela Diretiva ATEX 94/9/CE.

Atuação da válvula
Rearme manual, solenoide, solenoide – piloto a ar
Material do corpo
Latão, aço inoxidável
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da porta/tubo
¼ "; "; ½ "; "; 3/8 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,43 a 0,86 kV
Tensão
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso, Corrosivo, Exterior
Normas/regulamentações
IP65, Zona ATEX 0-20, Zona ATEX 1-21, CUTR/EAC, IEC 60529 (Proteção de ingresso), EC Ex Zona 0-20, IEC Ex Zona 1-21, IP66, IP67, SIL

Características

  • Capacidade para alta vazão — & Oslash; 9 mm
  • Pode ser pilotada interna ou externamente para converter a válvula em operação com diferencial de pressão mínima zero, por meio da aplicação de ar auxiliar
  • Atende a todas as diretivas relevantes da CE

Documentação e desenhos