Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Asco-P-315

Válvulas para vapor ASCO™ série 315

Product Description

As válvulas da série 315 da ASCO são projetadas para serviços de alta vazão e alta pressão com vapor. Elas são ideais para aplicações em usinas de energia, biocombustíveis e equipamentos de aquecimento.

Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão
Meio
Vapor
Tamanho da porta/tubo
1/2 pol.; 1/4 pol.; 3/8 pol.
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal; 3 vias – 3/2 normalmente aberta; 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,05 Cv a 0,1 Cv; De 0,1 Cv a 0,5 Cv; De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; carregamento de bateria de 125 CC; carregamento de bateria de 250 CC | 50; 50/60; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Corpos em latão e peças internas em aço inoxidável para alta resistência à corrosão
  • Ação direta, não exige pressão de funcionamento mínima
  • Classificação da temperatura ambiente (bobinas CA Classe H): 0° C a 60° C (32° F a 140° F)

Documentação e desenhos