Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-317

Válvulas solenoide de escape rápido ASCO™ série 317

Product Description

A série 371 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide para ventilação rápida até 0 psi através do orifício de escape, de forma a alternar válvulas de controle rapidamente. As válvulas estão disponíveis em construções de baixa potência, intrinsecamente segura, com faixa de tensão e para ambientes agressivos. A Série 317 é adequada para diversas aplicações, como setor automotivo, instrumentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, sistemas de filtros de mangas e equipamentos de aquecimento.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ EF8317H307DC12/DCD
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
LP3
Vazão (Cv)
0.06
Temperatura ambiente máx.
149
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Temperatura ambiente máx.
disponibilidade
Solenoide
LP3
0.06
149
5 Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv, De 0,5 a 1,0 cv, De 1,0 a 2,0 cv, De 0,2 a 0,43 kV, De 0,43 a 0,86 kV, De 0,86 a 1,73 kV
Tensão
24 CA, 110 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, faixa de tensão de 12 a 24 CC, Faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC, Faixa de tensão de 100 a 240 CA/CC, Carga de bateria 125 CC | 50, 50/60, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL, Zona ATEX 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20

Características

  • A versão RedHat Nova Geração usa tecnologia eletrônica para gerenciar a energia, reduzindo o consumo de energia e aumentando a pressão e vazão nominais
  • O modelo de baixa potência tem uma solenoide de peça única com cartucho de solenoide desmontável de alta eficiência e uma bobina especial de baixa potência. Projetado para aplicações de automação automotivas com compatibilidade com PLC
  • Assentos com vedações resistentes para fechamento estanque
  • Montável em qualquer posição para facilitar a instalação

Documentação e desenhos