Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-321

Válvulas solenoide ASCO™ Série 321

Product Description

As válvulas série 321 da ASCO realizam ventilação rápida até 0 psi por meio do orifício externo. O ar é expelido para alternar rapidamente válvulas de controle. As válvulas operadas por piloto têm assentos com vedações resistentes para fechamento estanque. São adequadas para aplicações de refino, química e alimentos e bebidas que exigem uma válvula de escape rápido.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8321G003MSAC24/60D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
0.80
Frequência
60Hz
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FT
0.80
60Hz
5 Day
QuickShip
ASCO™ 8321G004MOAC480/60D
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
0.80
Frequência
60Hz
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FT
0.80
60Hz
5 Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto de ar
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta
Vazão
De 0,05 a 0,1 cv, De 0,1 a 0,5 cv, De 0,43 a 0,86 kV, De 0,86 a 1,73 kV
Tensão
Faixa de tensão 100 a 240 CA/CC, Faixa de Tensão 12 a 24 CC, Carregamento de Bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, Faixa de Tensão 24 a 120 CA/CC, 240 CC, Carregamento de Bateria 250 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operacional
Corrosivo, Interior, exterior
Normas/regulamentações
Zona ATEX 1-21, Zona ATEX 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Normas/regulamentações
Zona ATEX 1-21, Zona ATEX 2-22, CSA, IEC Ex Zona 1-21, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • As válvulas têm construções com ajuste de faixa de tensão e para ambientes agressivos
  • Estão disponíveis modelos de cabeças magnéticas da Nova Geração que reduzem o consumo de energia, aumentam as temperaturas de operação de CA e CC e prolongam a vida útil da bobina
  • Montagem em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Certificações ATEX e IECEx para operação em condições perigosas

Documentação e desenhos