Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-344

Eletroválvulas de pistão/assento ASCO™ série 344

Product Description

As válvulas ASCO série 344 têm assento operado por pistão, com alta vazão em diversas aplicações. Sua construção resistente pode ser usada com ar ou água. A Série 344 é adequada para uso em instrumentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, equipamento de aquecimento, produção de ciências biológicas e refino.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ 8344G000AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.80
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FB
0.80
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ 8344G000MOAC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.80
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FB
0.80
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 4/2
Vazão
De 0,05 a 0,1 cv, De 0,1 a 0,5 cv, De 0,5 a 1,0 cv, De 1,0 a 2,0 cv, De 2,0 a 6,0 cv, De 0,43 a 0,86 kV, De 0,86 a 1,73 kV, De 1,73 a 5,19 kV
Tensão
Faixa de tensão 100 a 240 CA/CC, faixa de tensão 12 a 24 CC, carregamento de bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, faixa de tensão 24 a 120 CA/CC, carga de bateria 250 CC | 50/60
Ambiente de funcionamento
Perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
Zona ATEX 0-20, Classe I Div 1, Classe I Div 2, CSA, FM, IEC Ex Zona 0-20, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Opções monoestável ou biestável em diversos tamanhos e taxas de vazão
  • As duas solenoides podem ser alternadas com um sinal temporário e permanecer na posição mesmo com perda da energia elétrica
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Modelos de baixa potência, intrinsecamente seguro, com faixa de tensão e de longa vida

Documentação e desenhos