Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-360

Válvulas solenoide com corpo em plástico ASCO™ série 360

Product Description

A ASCO série 360 é uma linha de válvulas solenoide com corpo em plástico, projetadas para aplicações de água, controle de amortecedor e distribuição em equipamentos de análise e diagnóstico. A operação das válvulas é semelhante à renomada válvula ASCO série 320, mas com corpo em plástico. A série 360 está disponível com extremidades de ligador de compressão para tubos de metal ou plástico a fim de reduzir os custos de instalação.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
ASCO™ 8360G071AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FB
Vazão (Cv)
0.07
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FB
0.07
50/60
Same Day
QuickShip
ASCO™ JKF8360G077AC240/60,220/50
Acionamento
Solenoide
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
0.11
Frequência
50/60
disponibilidade
5 Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide
FT
0.11
50/60
5 Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Plásticos projetados
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
1/4 "
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta
Vazão
De 0,05 a 0,1 Cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, exterior

Características

  • Ação direta para desempenho confiável
  • Sede resiliente para fechamento firme
  • Montável em qualquer posição

Documentação e desenhos