Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-362

Distribuidores ASCO™ série 362

Product Description

Os distribuidores ASCO série 362 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada da solenoide da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações de missão crítica. A Série 362 é uma válvula de três vias feita para aplicações de válvula de processo de ação simples. Está disponível em construção de latão e aço inox 316L, de 1/4 pol. a 1 pol. para resistência à corrosão em ambientes severos.

Atuação da válvula
Pneumático – Piloto a ar, Pneumático – Travamento, Solenoide, Solenoide – Ação direta, Solenoide – Travamento
Material do corpo
Aço inox, latão
Fluido
Ar, gases neutros, gás natural
Diâmetro da ligação
1/4 "; 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, centro fechado, 3 vias – 3/2 normalmente aberta, 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 1,8 a 15,5 cv (1,55 a 13,4 kV)
Tensão
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, exterior
Normas/regulamentações
Classe I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Características

  • Entrega a melhor vazão por tamanho de tubo do setor, com 2 cv por 1/4 pol. e 15,5 cv por 1 pol.
  • Versões de solenoide de baixa potência estão disponíveis com aprovações para área classificada UL, CSA, ATEX e IECEX que consomem apenas 1,4 W. Uma opção de solenoide de 0,55 W é ideal para aplicações remotas que exigem fontes de energia alternativas
  • Modelos extensivos manuais e de baixa temperatura são adequados para ambientes extremos de aplicação
  • Opções de cabeças magnéticas com fios selados de fábrica reduzem o custo de instalação

Documentação e desenhos