Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-377

Válvula solenoide ASCO™ Série 377

Product Description

A ASCO série 377 é uma linha de válvulas de combustão de alta confiabilidade para combustível pesado. Com sua operação de três vias, é possível desviar a vazão de um queimador a óleo comercial ou industrial para um sistema recirculatório e, em seguida, de volta a um tanque de óleo.

Atuação da válvula
Alavanca
Material do corpo
Latão
Fluido
Óleo combustível
Diâmetro da ligação
1/2 "; 3/8 ".
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Tensão
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL

Características

  • Invólucro de fins gerais com construção em latão para maior durabilidade e longa vida útil
  • Lida com óleo combustível de até 1.500 SSU
  • Pressão diferencial zero
  • Pressão nominal de até 7 bar (100 psi)
  • Classificações de segurança UL/FM/CSA

Documentação e desenhos