Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-381

Eletroválvulas ASCO™ série 381

Product Description

A ASCO série 381 é uma linha de eletroválvulas de alto caudal e baixa temperatura, que suportam ambientes agressivos e corrosivos. Podem ser usadas em condições extremas devido à ampla faixa de temperatura de operação, de -60 °C a 80 °C para fluidos e temperatura ambiente. A série 381 consegue passar no teste de resistência CSA (nº 139) de 100.000 ciclos (10.000 ciclos a -60 °C e 90.000 ciclos a 80 °C).

Atuação da válvula
Solenoide, Solenoide – Piloto a ar
Material do corpo
Aço inoxidável
Meio
Ar, gases neutros, gás natural
Tamanho da porta/tubo
1/4 pol.; 3/8 pol.; 1/2 pol.
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,2 Cv a 6,2 Cv
Tensão
110 CA, 115 CA, 24 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 12 CC, 120 CC, 24 CC, 48 CC, 240 CC, 480 CA, 440 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
150-500 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, exterior
Normas/regulamentações
Zona ATEX 1-21, Classe I Div 1, CSA, IEC Ex Zona 1-21, IP67, SIL, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • O caudal maior acelera o tempo de resposta do processo
  • Pode funcionar com pressão principal zero usando a versão de pilotagem externa
  • Compatível com controle de velocidade
  • Os usuários podem controlar o caudal para evitar abertura ou fechamento súbitos do atuador
  • Corpo de aço inoxidável 316L resistente

Documentação e desenhos