Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-401

Válvulas de deslizamento ASCO™ série 401

Product Description

A ASCO série 401 é uma linha de válvulas de deslizamento de comando por piloto projetadas para serviço com gases neutros e ar em aplicações de equipamentos de aquecimento. As válvulas de alumínio incorporam um membro de deslizamento e vedação exclusivo que fornece um método de vedação durável e antiaderente. O controle de vazão opcional regula a velocidade do cilindro em qualquer direção e permite um Cv ajustável de 0,2 a 0,8.

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto de ar
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Ar, gases neutros
Diâmetro da ligação
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
4 vias – 5/2
Vazão
De 0,5 Cv a 1,0 Cv, de 0,43 a 0,86 KV
Tensão
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA | 50, 50/60, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL

Características

  • As versões de solenoide duplo mantêm a última posição, mesmo depois da perda de energia elétrica. O solenoide pode ser energizado momentaneamente (1/10 segundo) ou continuamente
  • Operador manual padrão momentâneo e mantido
  • Montagem de manifold e sub-base para flexibilidade de instalação; construções de montagem direta estão disponíveis
  • Impermeável tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X e à prova de explosão e impermeável tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9 oferecem uma operação confiável em ambientes desafiadores

Documentação e desenhos