Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-449

Cilindros compactos ASCO™ Numatics ISO 21287 série 449

Product Description

A partir de setembro de 2020, o cilindro ISO 21287 série 449 não está mais disponível para venda, substituído pela série CCI da AVENTICS.


As peças sobressalentes permanecerão disponíveis até setembro de 2025.


A documentação relevante está disponível abaixo.


Para este tipo de cilindro compacto ISO 21287, consulte AVENTICS série CCI.

Normas/regulamentações
ISO
Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 20 mm, 25 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, lavagem
Curso
400 mm máx.

Características

  • O cilindro compacto ASCO™ Numatics ISO 21287 série 449 não está mais disponível para venda. Saiba mais sobre as opções de substituição.
  • Calhas em "T" nos três lados para montagem vertical suspensa de sensores ou detetores magnéticos
  • Guia de haste de alto desempenho para máxima precisão
  • 18 estilos de montagem disponíveis para atender a várias aplicações
  • Ideal para automação compacta onde o espaço é limitado
  • Nenhuma lubrificação exigida para fácil manutenção

Documentação e desenhos