Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-602

Válvulas solenoides proporcionais ASCO™ 602

Product Description

A série 602 da ASCO é de válvulas proporcionais sem eletrônica de controle integrado. As válvulas podem ser usadas em um circuito de controle aberto com uma unidade de controle, ou em um circuito de controle fechado com um dispositivo de controle CONTROLD e um sensor externo. Um arranjo modular dos componentes individuais (válvula proporcional, dispositivo de controle, sensor) pode ser vantajoso em aplicações especiais como em ambientes com alta temperatura ambiente.

Acionamento da válvula
Proporcional, solenoide, solenoide - comando direto
Tamanho/rosca
1/4 pol.; 1/2 pol.; 1 pol.
Tipo de Rosca
G ISO228/1-G BSPP
Função
3/2 Normalmente fechada
Vazão
De 5,19 a 12 kV, acima de 12 kV
Tensão
24 CC
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
10,3 a 34,5 bar, 150 a 500 psig
Normas/Regulamentações
RoHS, IEC 60529 (Proteção contra infiltração), IP65
Ambiente de funcionamento
Perigoso, interno

Características

  • Manuseio com ar lubrificado ou não ou com gás neutro
  • Corpo em alumínio anodizado com partes internas em aço inoxidável e selos NBR
  • Para montagem em qualquer posição

Documentação e desenhos