Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-607

Válvulas proporcionais FlowtronicD Numatics™ Série 607

Product Description

O FlowtronicD série 607 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas proporcionais com unidades de sensor de pressão e eletrônica de controle digital. Parâmetros de circuito de controlo da válvula podem ser otimizados para a aplicação com software FlowCom de fácil utilização. As válvulas série 607 da Numatics são projetadas para aplicações com requisitos de vazão variáveis. As aplicações típicas incluem revestimento de pintura, mistura de gases em controle de processo, embalagem e processamento de alimentos, acabamento de superfície e revestimento de materiais, sistemas de controle de queimador e tecnologia de célula de combustível.

Atuação da válvula
Proporcional
Diâmetro da ligação
1/4 pol.; 1/2 pol.; 3/8 pol.
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,5 a 1,0 Cv; de 1,0 a 2,0 Cv
Ambiente operacional
Ambiente interno
Mídia
Ar, gases inertes, oxigênio

Características

  • Tempos de resposta rápidos para controlar a vazão volumétrica
  • Bobina proporcional direta oferece alta sensitividade
  • Personalização da aplicação com software FlowCom (incluído)
  • Fácil troca dos parâmetros de controle
  • Controla a vazão apesar das influências externas como pressão de entrada flutuante
  • Tempo de resposta rápido: < 200 ms

Documentação e desenhos