Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-630

Válvula piezotrônica série 630 da ASCO

Product Description

As válvulas piezotrônicas série 630 da ASCO com controle proporcional foram projetadas para equipamentos de análise e diagnóstico que exigem consumo de energia extremamente baixo e peso leve. As válvulas são adequadas para equipamentos movidos a bateria ou para áreas com risco de explosão. Graças à vida útil de 1 bilhão de ciclos, é possível integrar as válvulas em sistemas de medição como equipamento médico e analisadores de gás.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho da ligação
M5
Tipo de orifício
Flange
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Vazão
De 0,04 a 0,2 kV
Tensão
12 CC; 24 CC, 6 CC
Pressão diferencial/Pressão de funcionamento máxima
Vácuo a 10,3 bar
Normas/regulamentações
ATEX Zona 2-22

Características

  • O consumo ultrabaixo de energia (0,004 W) com quase nenhuma dissipação de calor é ideal para aplicações portáteis movidas a bateria
  • A vazão variável é proporcional ao sinal de controle
  • Vida útil praticamente ilimitada graças à ausência de peças de desgaste
  • Sem picos indutivos na comutação, o que elimina a necessidade de proteção do circuito
  • As válvulas não exigem pressão de operação mínima
  • As válvulas solenoide cumprem todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos