Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-ACS

Sistema de controle de atuadores ASCO Série ACS

Product Description

O sistema de controle de atuadores ASCO Série ACS é uma solução projetada que melhora a confiabilidade e/ou a segurança da instalação e reduz o tempo de projeto. A Série ACS consiste em um kit modular que pode incluir diversas válvulas ASCO, equipamentos de preparação de ar e acessórios. Os componentes são montados sobre uma placa de aço inoxidável estável, resistente a vibrações. O sistema é pré-projetado por especialistas técnicos da ASCO para economizar o tempo de desenvolvimento do fabricante. É construído para atender aos valores máximos de vazão, pressão e temperatura da sua aplicação. A Série ACS da ASCO garante configuração rápida sem o risco de instalação incorreta, além de facilitar a manutenção devido à proximidade dos componentes e à variedade de opções de montagem.

Normas/regulamentações
IEC Ex, SIL, ATEX
Material do corpo
Aço inoxidável
Ambiente operacional
Corrosivo; perigoso

Características

  • Fornecido pronto para uso e totalmente certificado para reduzir o tempo de projeto, compra e montagem
  • Sem restrição da vazão devido a conexões, cotovelos ou tubos
  • Consiste em uma linha completa de acessórios, incluindo válvulas solenoide, filtros reguladores, controladores de velocidade e válvulas de purga
  • Maior confiabilidade graças à redução no número de pontos de fuga
  • Disponível nos tamanhos 1/4" 1/2" em aço inoxidável 316L resistente à corrosão
  • Para processos realizados em atmosferas altamente agressivas e/ou potencialmente explosivas

Documentação e desenhos