Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-AH2E

Atuador Hydramotor AH2E da ASCO

Product Description

O Hydramotor On-Off Série AH2E da ASCO é um atuador linear eletro-hidráulico autocontido, tipo pressão, que se estende quando energizado e retrai-se por mola quando a energia é cortada. O Hydramotor proporciona um tempo de fechamento de retorno da mola de 1 segundo ou menos. Quando o atuador é montado a uma válvula de gás V710, os indicadores de posição em ambos os seus lados mostram se a válvula está aberta ou fechada. A combinação do Hydramotor On-Off AH2E e da válvula de gás V710 controla a linha principal em aplicações de caldeira, fornalha ou forno, além de queimadores industriais ou comerciais.

Atuação da válvula
Motorizada
Material do corpo
Alumínio
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 4, Tipo 7, UL

Características

  • Faixa ampla de temperatura ambiente, adequada para ambientes quentes (150 °F/66 °C) ou frios (-40 °F/-40 °C)
  • As construções com abertura lenta ou rápida tornam-na adequada a muitas aplicações
  • O revestimento para fins gerais Tipo 1 é o padrão, e um revestimento à prova d'água Tipo 4 está disponível para instalações em locais abertos ou com lavagem
  • A construção resistente garante alta confiabilidade e durabilidade
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Está disponível um switch elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA

Documentação e desenhos