Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-D137

Válvulas solenoide de separação total Série D137 da ASCO™ (DRY)

Product Description

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D137 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP67
Classe da bobina
H
Vazão (Cv)
34
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP67
H
34
QuickShip
Material do corpo
PPS (Sulfeto de polifenol)
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro da ligação
1 1/2 "; 2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
0,3 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +130 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR, EPDM ou FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e o bujão inferior entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Especialmente adequado para drenagem rápida de tanques.
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos