Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-F210

Válvulas operadas a ar ASCO Série F210™

Product Description

As válvulas ASCO Série F210 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. A ASCO F210 é adequada para operação de instrumentos a ar de 3–30 psi (0,2–2,0 bar). Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. As válvulas são ideais para aplicações como engarrafamento.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Atuação da válvula
Pneumático - Ar piloto
Material do corpo
Latão
Tamanho do tubo/porta
1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.; 1 pol.; 1 1/4 pol., 2 pol.
Tipo de porta
NPTF
Meio
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Normalmente fechada ou normalmente aberta
  • Aceita tubulações de 3/8 a 2 pol.
  • Manuseia fluidos a até 200 °F (92 °C)
  • Montagem em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Corpo resistente em latão com sede NBR

Documentação e desenhos