Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HV226

Válvulas de corte para gás liquefeito de petróleo ASCO™ HV226

Product Description

A ASCO Série HV226 e Sufixo B (8210, 8214 e 8262) é uma linha de válvulas de corte para gás específicas para o controle de queimadores comerciais e industriais cujo combustível principal é gás liquefeito de petróleo. São ideais para aplicações como secadores de grãos, incineradores e aquecedores de espaços.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide
Fluido
Gás natural
Tamanho/rosca
3/4 pol.
Material do corpo
Latão
Tensão
24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA; 220 CA
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA, FM, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Corpo em latão resistente, aço inoxidável e alumínio prolonga a vida útil
  • Adequado para altas pressões operacionais, até 350 psi
  • O tempo de resposta da válvula é inferior a 1 segundo
  • Montagem em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Revestimentos à prova d'água e de explosão estão disponíveis
  • Disponível com tubulações de 1/4 pol., 3/8 pol., 1/2 pol. e 3/4 pol.

Documentação e desenhos