Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-HV266

Válvulas de corte de gás ASCO™ HV226

Product Description

A Série HV266 da ASCO é uma linha de válvulas de corte para gás operadas por piloto projetadas especificamente para o controle de queimadores de gás comerciais e industriais. São ideais para aplicações de alta pressão de até 10,3 bar (150 psi).

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide
Mídia
Gás natural
Tamanho/rosca
1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol.
Material do corpo
Aço inoxidável
Tensão
24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior, perigoso
Normas e regulamentações
CSA, Tipo 9

Características

  • Construção de corpo em aço inoxidável resistente prolonga a vida útil
  • O tempo de resposta da válvula é inferior a 1 segundo
  • Montagem em qualquer posição, flexibilizando a instalação
  • Caixas de uso geral, à prova d'água e à prova de explosão estão disponíveis
  • Disponível com tubulações de 1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.

Documentação e desenhos